Hammerbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-57978
B-57990
B-58132
B-58235
D-33875
D-33881
D-33897
D-33906
D-33934
D-33956
D-33962
D-33984
D-34001
D-34039
D-34045
D-34067
D-34073
D-34089
D-34104
D-34110
D-34126
D-34160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Werkzeughalter (Bohrer) Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6SDS-plus165100

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6SDS-plus265200

13.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8SDS-plus315250

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10SDS-plus315250

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12SDS-max340200

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12SDS-max540400

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14SDS-max340200

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14SDS-max540400

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16SDS-max340200

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18SDS-max340200

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18SDS-max540400

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20SDS-max540400

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22SDS-max540400

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25SDS-max340200

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25SDS-max540400

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28SDS-max540450

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30SDS-max370250

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30SDS-max570450

46.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32SDS-max570450

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35SDS-max370250

51.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35SDS-max570450

67.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40SDS-max570450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hammerbohrer

Technischer Support