Hartmetall - Hammerhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-19897
B-19990
B-20018
B-20024
B-20068
B-20096
B-20111
B-20155
B-20199
B-20242
B-20301
B-36158
B-42896
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Artikelausführung Gesamtlänge
(mm)
Arbeitslänge
(mm)

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12Hammerbohrer340200

51.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18Hammerbohrer340200

93.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18Hammerbohrer940800

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20Hammerbohrer320200

67.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22Hammerbohrer520400

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24Hammerbohrer520400

83.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25Hammerbohrer520400

93.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28Hammerbohrer570450

104.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30Hammerbohrer570450

131.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35Hammerbohrer570450

175.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40Hammerbohrer570450

164.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Bit-Set--

235.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50Hammerbohrer570-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Bohrer) Metall Werkzeughalter (Bohrer) SDS-max

Technischer Support