Kreissägeblatt set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-33897
B-33906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-ø
(mm)
Kreissägeblatt Größe (⌀)
(mm)
Dicke
(mm)

80.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20136 x 20 x 1 mm1361

83.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30190 x 30 x 1.4 mm1901.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialeignung Holz Artikelausführung Kreissägeblatt gesetzt

Technischer Support