Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-32247
Teilenummer
|
---|
B-32247 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungs-ø (mm) | Kreissägeblatt | Werkstoff | Anzahl der Zahnräder | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Drehzahl (maximal) (U/min) | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 190 x 30 x 1.4 mm | Metall | 24 | 190 | Metall - Kreissägeblatt | 8040 | 1.4 |
Loading...
Materialeignung | Holz |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Metall - Kreissägeblatt, die Teilenummer ist B-32247.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-32247.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-ø(mm)
Kreissägeblatt
Werkstoff
Anzahl der Zahnräder
Größe (⌀)(mm)
Artikelausführung
Drehzahl (maximal)(U/min)
Dicke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B-32144 |
B-32340 |
B-32487 |
B-32524 |
B-32904 |
B-32910 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrungs-ø (mm) | Kreissägeblatt | Werkstoff | Anzahl der Zahnräder | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Drehzahl (maximal) (U/min) | Dicke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 190 x 30 x 1.4 mm | Metall | 12 | 190 | Metall - Kreissägeblatt | 8040 | 1.4 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 190 x 30 x 1.4 mm | Metall | 40 | 190 | Metall - Kreissägeblatt | 8040 | 1.4 | |
96.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 260 x 30 x 1.8 mm | Metall | 40 | 260 | Metall - Kreissägeblatt | 5870 | 1.8 | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 260 x 30 x 1.8 mm | Metall | 60 | 260 | Metall - Kreissägeblatt | 5870 | 1.8 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 165 x 20 x 1 mm | Metall | 24 | 165 | Metall - Kreissägeblatt | 4770 | 1 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 165 x 20 x 1 mm | Metall | 24 | 165 | Metall - Kreissägeblatt | 4770 | 1 |