Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
710-00156
Teilenummer
|
---|
710-00156 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Farbe | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | Weiß | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 |
Loading...
Trägermaterial | PVC | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Artikelausführung | Isolierband |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierband HelaTape flex, die Teilenummer ist 710-00156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 710-00156.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Details)
Temperatur(°C)
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Farbe
Spannung(kV)
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
710-00153 |
710-00154 |
710-00155 |
710-10602 |
710-10604 |
710-10611 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Farbe | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | Gelb | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | Grün | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | Schwarz | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | elastisch | 30 | Schwarz | 10 | - | 0.18 | -18 | 20 | 19 | HelaTape flex 1000+ | - | - | HelaTape flex 1000+ | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | elastisch | 30 | Rot | 10 | 0.18 mm | - | -18 | 20 | 19 | HelaTape flex 1000+ | - | - | HelaTape flex 1000+ | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Selbstklebend | elastisch | 30 | Schwarz | 10 | - | 0.18 | -18 | 33 | 50 | HelaTape flex 1000+ | - | - | HelaTape flex 1000+ |