Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4PTL7-1
Teilenummer
|
---|
4PTL7-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Dimension X (siehe Blaupause) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Ersetzt | Ersetzt die Lötspitzenreihe | Spitzenlänge (mm) | Spitzenlänge | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® TCP-S Lötkolben | Weller | - | 370 | 2.0 | - | Lötspitze | - | - | - | Lang | 2 | 4PTL7-1 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Lötspitze, die Teilenummer ist 4PTL7-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4PTL7-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension X (siehe Blaupause)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Ersetzt
Ersetzt die Lötspitzenreihe
Spitzenlänge(mm)
Ausführung (verschied.)
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit (Löten)
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Breite)(mm)
Artikelausführung
Spitzenlänge
Spitzengröße(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00544 423 99 |
00544 424 99 |
00544 425 99 |
4PTL8-1 |
4PTM7-1 |
4PTM8-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Dimension X (siehe Blaupause) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Ersetzt | Ersetzt die Lötspitzenreihe | Spitzenlänge (mm) | Spitzenlänge | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | 0.2 | - | Lötspitze | - | - | - | Lange. verjüngt | 0.2 | LT-1L | - | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | 0.2 | - | Lötspitze | - | - | - | Lange. verjüngt. gebogen | 0.2 | LT-1LX | - | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | 0.4 | - | Lötspitze | - | - | - | Runden. gebogen | 0.4 | LT-1X | - | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® TCP-S Lötkolben | Weller | - | 425 | 2.0 | - | Lötspitze | - | - | - | Lang | 2 | 4PTL8-1 | - | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller TCP-S Lötkolben | Weller | - | 370 | 3.2 | - | Lötspitze | - | - | - | Lang | 3.2 | 4PTM7-1 | - | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® TCP-S Lötkolben | Weller | - | 425 | 3.2 | - | Lötspitze | - | - | - | Lang | 3.2 | 4PTM8-1 | - |