Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0054474599
Teilenummer
|
---|
T0054474599 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Dimension X (siehe Blaupause) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Ersetzt | Ersetzt die Lötspitzenreihe | Spitzenlänge (mm) | Spitzenlänge | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller WXP120 + WP120 Lötkolben | Weller | - | - | - | 3.2 | Lötspitze | - | - | 53.5 | Meißelförmig. gebogen | 3.2 | XT MX | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Lötspitze, die Teilenummer ist T0054474599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0054474599.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension X (siehe Blaupause)(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Breite)(mm)
Ersetzt
Ersetzt die Lötspitzenreihe
Ausführung (verschied.)
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit (Löten)
Größe (⌀)(mm)
Artikelausführung
Spitzenlänge(mm)
Spitzenlänge
Spitzengröße(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
00544 424 99 |
00544 425 99 |
00544 426 99 |
T0054485099 |
T0054485199 |
T0054485299 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Dimension X (siehe Blaupause) (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Ersetzt | Ersetzt die Lötspitzenreihe | Spitzenlänge (mm) | Spitzenlänge | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | 0.2 | - | Lötspitze | - | - | - | Lange. verjüngt. gebogen | 0.2 | LT-1LX | - | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | 0.4 | - | Lötspitze | - | - | - | Runden. gebogen | 0.4 | LT-1X | - | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller® MLR 80. WSP 80. MPR 80 Lötkolben | Weller | - | - | - | - | Lötspitze | - | - | 22 | Runden. lange. gebogen | 0.4 | LT-1SLX | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Lötkolben WXP 65 | Weller | - | - | - | 0.5 | Lötspitze | - | - | - | rund | 0.5 | XNT 1 | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Lötkolben WXP 65 | Weller | - | - | - | 1.6 | Lötspitze | - | - | - | Meißelförmig | 1.6 | XNT A | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Lötkolben WXP 65 | Weller | - | - | - | 0.20 | Lötspitze | - | - | - | rund | 0.2 | XNT 1S | - |