Sechskantkopfbits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100000
100030
100062
100214
100216
100236
100238
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Härte
(HRC)
Länge der Backen
(mm)
Backenform Klauenbreite
(mm)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Standards Gewicht
(g)

52.65 €

1 7 Arbeitstage DIN ISO 5749|DIN EN 6090064---100000-160SeitenschneiderDIN ISO 5749. DIN EN 60900:2004.185

67.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN EN 6090064---100030verchromt160Seitenschneider-200

38.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 5745|DIN EN 60900-50Gerade8100062verchromt160RundzangeDIN ISO 5745150

33.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 57456052Gerade9100214verchromt160Telekommunikationszange-150

42.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 57456072Gerade10100216verchromt200Telekommunikationszange-200

39.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 5745605245 Grad9100236verchromt160Telekommunikationszange-150

50.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DIN ISO 5745607245 Grad10100238verchromt200Telekommunikationszange-200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EN-Norm EN 60900 Werkstoff Werkzeugstahl Einsatzbereich (Zange) VDE

Technischer Support