Kombizange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100334

Teilenummer
100334
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 64 EN-Norm EN 60900 Hersteller Teilenummer 100334
Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften verchromt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160
Artikelausführung Kammzange Einsatzbereich (Zange) VDE Standards DIN ISO 5746
Gewicht(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, die Teilenummer ist 100334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100334.

Technischer Support