Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2157713
Farbe | Schwarz | grün | Kompatibel mit (Details) | Fluke 430-Serie | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Bananenheber 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Bananenheber 4 mm Krokodilklemmen | Jack Durchmesser(mm) | 4 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 1000 | Artikelausführung | Sicherheitstestleitung et | lesen Kategorie | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Messleitungen und Krokodilklemmen, die Teilenummer ist 2157713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2157713.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften