Sicherheits-Prüfspitzen-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1616659

Teilenummer
1616659
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Schwarz Verbindung (Elemente) 2 mm Steckverbinder Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 300 Steckerfunktionen Schaufelsicher Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz
lesen Kategorie CAT III 300 V

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Prüfspitzen-Set, die Teilenummer ist 1616659.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1616659.

Technischer Support