Magnetischer Sondenspitzensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4589220

Teilenummer
4589220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

172.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) 4 mm Sockel Jack Durchmesser(mm) 4
Steckerfunktionen Abgewinkelt | schaufelsicher Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz lesen Kategorie CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Sondenspitzensatz, die Teilenummer ist 4589220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4589220.

Technischer Support