Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0053426399N
Teilenummer
|
---|
T0053426399N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftmenge | Luftmenge (maximal) (l/Min.) | Luftmenge (l/Min.) | Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Maximale Leistung (W) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V/50 Hz) | Betriebsspannung (V AC) | Leistung | Spannungsversorgung (LOV) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lötkolben Eigenschaften | Temperaturbereich (°C) | Ausführung (verschied.) | Vakuumdruck (maximal) (Bar) | Gewicht | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,190.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Digital | 200|255 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W einfach / 255 W doppelt | - | - | 130 | 151 | 170 | Löt- / Entlötstation Versorgungseinheit | - | +50 bis +550 | zweikanalig | - | - | - | 3200.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Löt- / Entlötstation, die Teilenummer ist T0053426399N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0053426399N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftmenge
Luftmenge (maximal)(l/Min.)
Luftmenge(l/Min.)
Betriebsspannung(V)
Spannungsversorgung (LOV)
Leistung(W)
Lötkolben Eigenschaften
Vakuumdruck (maximal)(Bar)
Gewicht
Gewicht, Information
Anzeige (digital/mechanisch / Analog)
Maximale Leistung(W)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung(V/50 Hz)
Betriebsspannung(V AC)
Leistung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T0053366699 |
T0053428399N |
T0053429399 |
T0053443399 |
T0053445399 |
T0053500699N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luftmenge | Luftmenge (maximal) (l/Min.) | Luftmenge (l/Min.) | Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Maximale Leistung (W) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V/50 Hz) | Betriebsspannung (V AC) | Leistung | Spannungsversorgung (LOV) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Lötkolben Eigenschaften | Temperaturbereich (°C) | Ausführung (verschied.) | Vakuumdruck (maximal) (Bar) | Gewicht | Gewicht, Information | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,930.79 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | 15 | - | Digital | 420 | +550 | +50 | - | - | 230|230 | - | - | 420 | 102 | 235 | 237 | Löt- / Entlötstation Versorgungseinheit | - | 50 - 550 | - | - | - | - | - | |
1,688.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 35 | 35 | Digital | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | - | - | 130 | 151 | 170 | Löt- / Entlötstation | - | +50 bis +550 | zweikanalig | - | - | CA | 3200.0 | |
1,922.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 l/m | 35 | - | Digital | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | - | - | 130 | 151 | 170 | Löt- / Entlötstation | - | +50 bis +550 | zweikanalig | - | - | CA | 3200.0 | |
606.69 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | - | - | - | Digital | 150 | 450 | 100 | 230 | - | - | - | netzbetrieben | - | 210 | 225 | 270 | Löt- / Entlötstation Versorgungseinheit | - | - | - | - | 2.92 | - | - | |
1,299.55 € | 1 | Verfügbar | 41 Arbeitstage | - | - | - | Digital | 150 | 450 | 100 | 230 | - | - | - | netzbetrieben | - | 190 | 265 | 320 | Löt- / Entlötstation | + Pinzette| + Lötspitze | - | - | - | 2.92 | - | - | |
3,343.15 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | 18 | - | Digital | 420 | 450 | 100 | - | - | 230 | - | netzbetrieben | - | 102 | 235 | 273 | Löt- / Entlötstation Versorgungseinheit | - | - | - | 0.7 | - | CA | 6700.0 |