Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0053444399
Teilenummer
|
---|
T0053444399 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Leistung (W) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lötkolben Eigenschaften | Gewicht | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967.43 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 150 | 450 | 100 | 190 | 265 | 320 | + Lötspitze | 2.92 | - |
Loading...
Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Digital | Betriebsspannung(V) | 230 | Spannungsversorgung (LOV) | netzbetrieben |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Lötkit |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötkit digital, die Teilenummer ist T0053444399.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0053444399.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Maximale Leistung(W)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lötkolben Eigenschaften
Gewicht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T0053436699 |
T0053438699 |
T0053439699N |
T0053440699N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximale Leistung (W) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lötkolben Eigenschaften | Gewicht | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 | |
639.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
818.23 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | 150 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
497.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 450 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 |