Energiespeicher, QUINT-BAT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2866349
2866352
2866365
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)
Höhe einschließlich Stange
(mm)

247.60 €

1 7 Arbeitstage 11235003400123145

305.00 €

1 7 Arbeitstage 16460007200110156

436.40 €

1 7 Arbeitstage 231900012000110156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 Modell Sonstige Größenbezeichnung Wagen
Durchmesser(mm) - IEC- Anzeige - Andere Indikationen -
Kunststoffgehäuse falsch Geeignet für EX-Anwendungen falsch Umgebungstemperatur(°C) 0|40
Geeignet für Schnellladegeräte wahr Akku wahr Anzahl der Zellen 2

Technischer Support