Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennspannung(V) | 3.6 | Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | - | Akkukapazität(Ah) | 1.5 | Geeignet für Durchmesser der Schraube(mm) | -|- |
Gewicht ohne Akku(kg) | - | Drehzahl 1. Gang(1 Minute) | -|- | Drehzahl 2. Gang(1 Minute) | -|- |
Drehzahl 3. Gang(1 Minute) | -|- | Trockenbauschraubendreher | - | Geeignet für Coiled Schraube | - |
Anzahl der enthaltenen Batterien im Lieferumfang enthalten | - | Mit Batterie | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht inklusive Akku(kg)
Maximales Drehmoment(Nm)
Drehmomenteinstellung(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften