Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411051
Verpackung | - | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Elektriker eingestellt | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | - | Anzahl der Gabelschlüssel | - | Anzahl der Holz | - |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | - | Anzahl der Kabelschneider | - | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | - |
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | - | Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | - | Anzahl der Form des Loches | - |
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | - | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | - | Anzahl der Ringschlüssel | - |
Anzahl der Schlitzschraubendreher | - | Anzahl der Sockel | - | Anzahl der Sockel | - |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | - | Anzahl der Steinbohrer | - | Anzahl der Stufenbohrer | - |
Anzahl der Torx Schraubendreher | - | Anzahl der Werkzeuge | - | Anzahl der Feilen | - |
Anzahl der Messwerkzeuge | - | Anzahl der Zangen | - | Anzahl der Kombination | - |
Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | - | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | - | Anzahl der Bit-Einfügungen | - |
Anzahl der Testwerkzeuge | - | Anzahl der Ratschen | - | Anzahl der Tommy Bars | - |
Anzahl der Meißel und Stempel | - | Anzahl der Hämmer | - | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | - |
Anzahl der Sägen | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, PCF-Montage, FOC-TOOL-PCF KONF SET, die Teilenummer ist 1411051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften