Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1212538
Verpackung | Sonstige | Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Elektriker eingestellt | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Führungsbohrer | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel | 0 | Anzahl der Holz | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 | Anzahl der Kabelschneider | 0 | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | 0 |
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | 0 | Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | 0 | Anzahl der Form des Loches | 0 |
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | 0 | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | 0 | Anzahl der Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Schlitzschraubendreher | 0 | Anzahl der Sockel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 |
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | 0 | Anzahl der Steinbohrer | 0 | Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
Anzahl der Torx Schraubendreher | 6 | Anzahl der Werkzeuge | 6 | Anzahl der Feilen | 0 |
Anzahl der Messwerkzeuge | 0 | Anzahl der Zangen | - | Anzahl der Kombination | - |
Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | - | Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | - | Anzahl der Bit-Einfügungen | - |
Anzahl der Testwerkzeuge | - | Anzahl der Ratschen | - | Anzahl der Tommy Bars | - |
Anzahl der Meißel und Stempel | - | Anzahl der Hämmer | - | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | - |
Anzahl der Sägen | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, Schraubendrehersatz, SF-TXH, die Teilenummer ist 1212538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212538.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften