Werkzeugsatz, ASD BIT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1209952

Teilenummer
1209952
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.51 €

3 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung Sonstige Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set falsch Elektriker eingestellt falsch
Anzahl der Führungsbohrer 0 Anzahl der Gabelschlüssel 0 Anzahl der Holz 0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0 Anzahl der Kabelschneider 0 Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH 0 Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ 0 Anzahl der Form des Loches 0
Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden 0 Anzahl der Form des Loches Bohrkronen 0 Anzahl der Ringschlüssel 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0 Anzahl der Sockel 1 Anzahl der Sockel 3
Anzahl der offenen Schraubenschlüssel 0 Anzahl der Steinbohrer 0 Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx Schraubendreher 0 Anzahl der Werkzeuge 4 Anzahl der Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0 Anzahl der Zangen - Anzahl der Kombination -
Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden - Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel - Anzahl der Bit-Einfügungen -
Anzahl der Testwerkzeuge - Anzahl der Ratschen - Anzahl der Tommy Bars -
Anzahl der Meißel und Stempel - Anzahl der Hämmer - Anzahl der Multifunktionswerkzeuge -
Anzahl der Sägen -

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, ASD BIT, die Teilenummer ist 1209952.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1209952.

Technischer Support