Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0803675
Breite(mm) | 440 | Modell | Gehäuse | Höhe(mm) | 395 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 440 | Durchmesser(mm) | - | Werkstoffgüte | - |
Werkstoff | Aluminium | Hängeschlossbügel | falsch | Mit Schulterstreifen | falsch |
Signalrot | falsch | Mit Sperre | - | Abnehmbares Fach | - |
Gesamtzahl der Anzahl der Fächer | - | Mit Schaum | - | Mit Teiler | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, TMP CASE, die Teilenummer ist 0803675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0803675.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften