Kreuzschlitz-Schraubendreher, SF-PZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1212562
1212563
1212564
1212565
1212695
1212696
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Isoliert Absicherung 1000 V Klingenlänge
(mm)
VDE getestet

7.45 €

30 22 Arbeitstage Geradefalschfalsch80falsch

8.54 €

20 7 Arbeitstage Geradefalschfalsch80falsch

11.85 €

20 7 Arbeitstage Geradefalschfalsch100falsch

17.34 €

10 7 Arbeitstage Geradefalschwahr150falsch

12.23 €

20 7 Arbeitstage -wahrwahr80wahr

14.82 €

20 7 Arbeitstage -wahrwahr100wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubsystem Pozidriv PZ Verwendete Sonstige Gesamtlänge(mm) -
Antimagnetisch falsch Klemme falsch Präzisionsausführung wahr
Modell mit geringem Funken falsch Wellenmodell - Ausführung des Griffes 2 Komponenten
Klingendurchmesser(mm) - Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) - Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) -
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) - Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide -

Technischer Support