Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1045379
Breite(mm) | 22.6 | Modell | - | Höhe(mm) | 104.65 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart | DC | Modulare Version | wahr | Genauigkeitsklasse | - |
Breite in Anzahl der Modul-Abstände | 1.3 | Anzahl der Halbleiter - Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert mit Meldefunktion | - | Anzahl der kontaktgespeisten Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert mit Signalfunktion | - |
Messmechanismus | - | Verlustleistung(W) | - | Anzahl der Zeichen | - |
Frequenz Art der Eingangsspannung(Hz) | - | Mit Reset-Funktion | - | Art der Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) | -|- |
Art der Eingangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) | -|- | Art der Eingangsspannung bei DC(V) | -|- |
Sie befinden sich auf der Seite für Impulsmessgerät, IPCH-4X, die Teilenummer ist 1045379.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1045379.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften