Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMFS 4
Teilenummer
|
---|
TMFS 4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vierkantantrieb (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Kontermutter Durchmesser (mm) | Geeignet für KM-Kontermuttern | Geeignet für Kontermuttern nach DIN 1804 (M) | Geeignet für KMFE-Kontermuttern | Nutzbare Höhe (mm) | Geeignet für KMK-Kontermuttern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.85 € | 1 | 34 Arbeitstage | 1/2 | 0.2 | 32 | 4 | M16x1,5 | 4 | 58 | 4 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82041100 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SKF Schraubenschlüsselbuchsen für Kontermuttern TMFS, die Teilenummer ist TMFS 4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMFS 4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vierkantantrieb(Zoll)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Kontermutter Durchmesser(mm)
Geeignet für KM-Kontermuttern
Geeignet für Kontermuttern nach DIN 1804 (M)
Geeignet für KMFE-Kontermuttern
Nutzbare Höhe(mm)
Geeignet für KMK-Kontermuttern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TMFS 11 |
TMFS 12 |
TMFS 13 |
TMFS 5 |
TMFS 6 |
TMFS 7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Vierkantantrieb (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Kontermutter Durchmesser (mm) | Geeignet für KM-Kontermuttern | Geeignet für Kontermuttern nach DIN 1804 (M) | Geeignet für KMFE-Kontermuttern | Nutzbare Höhe (mm) | Geeignet für KMK-Kontermuttern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4 | 0.75 | 75 | 11 | - | 11 | 63 | 11 | ||
233.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4 | 0.75 | 80 | 12 | - | 12 | 63 | 12 | ||
248.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4 | 1 | 85 | 13 | - | 13 | 63 | 13 | ||
116.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 0.3 | 38 | 5 | - | 5 | 58 | 5 | ||
131.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 0.4 | 45 | 6 | M26x1.5 | 6 | 58 | 6 | ||
146.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 0.4 | 52 | 7 | - | 7 | 58 | 7 |