Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMMA 100H/SET
Teilenummer
|
---|
TMMA 100H/SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Extraktionskraft kN | Gewicht (kg) | Spannbreite Minimum-Max mm | Anzahl | Minimum-Max- Spannbreite, außen (mm) | Maximale Absaugkraft t | Tiefe T (mm) | Hub H mm | Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm (mm) | Gewicht (kg | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,674.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 33 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 31.6 | 13.8 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SKF hydraulisch abgestützter Lagerabzieher TMMA..H, die Teilenummer ist TMMA 100H/SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMMA 100H/SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Extraktionskraft kN
Gewicht(kg)
Spannbreite Minimum-Max mm
Anzahl
Minimum-Max- Spannbreite, außen(mm)
Maximale Absaugkraft t
Tiefe T(mm)
Hub H mm
Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm(mm)
Gewicht (kg
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TMMA 100H |
TMMA 75H |
TMMA 75H/SET |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximale Extraktionskraft kN | Gewicht (kg) | Spannbreite Minimum-Max mm | Anzahl | Minimum-Max- Spannbreite, außen (mm) | Maximale Absaugkraft t | Tiefe T (mm) | Hub H mm | Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm (mm) | Gewicht (kg | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,783.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 9.35 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 13.2 | 13.8 | ||
1,505.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.1 | 52-200 | 82041100 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 7 | 9.8 | ||
1,987.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 12.5 | 52-200 | 85144000 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 15 | 9.8 |