Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMMA 75H
Teilenummer
|
---|
TMMA 75H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Extraktionskraft kN | Gewicht (kg) | Spannbreite Minimum-Max mm | Anzahl | Minimum-Max- Spannbreite, außen (mm) | Maximale Absaugkraft t | Tiefe T (mm) | Hub H mm | Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm (mm) | Gewicht (kg | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,505.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.1 | 52-200 | 82041100 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 7 | 9.8 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SKF hydraulisch abgestützter Lagerabzieher TMMA..H, die Teilenummer ist TMMA 75H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMMA 75H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Extraktionskraft kN
Gewicht(kg)
Spannbreite Minimum-Max mm
Anzahl
Minimum-Max- Spannbreite, außen(mm)
Maximale Absaugkraft t
Tiefe T(mm)
Hub H mm
Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm(mm)
Gewicht (kg
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TMMA 100H |
TMMA 100H/SET |
TMMA 75H/SET |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximale Extraktionskraft kN | Gewicht (kg) | Spannbreite Minimum-Max mm | Anzahl | Minimum-Max- Spannbreite, außen (mm) | Maximale Absaugkraft t | Tiefe T (mm) | Hub H mm | Minimum-Max- Spannbreite, innen, mm (mm) | Gewicht (kg | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,783.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 9.35 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 13.2 | 13.8 | ||
2,674.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 33 | 75-250 | 82041100 | 250 | 10.0 | 250 | 80 | 75 | 31.6 | 13.8 | ||
1,987.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 12.5 | 52-200 | 85144000 | 200 | 7.5 | 200 | 75 | 52 | 15 | 9.8 |