SANDVIK HSK auf Dämpfungsdorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA06Q16D038160
HA06Q16D038230
HA06Q22D048210
HA06Q22D048260
HA10Q22D048213
HA10Q22D048263
HA10Q22D060230
HA10Q22D060340
HA10Q27D076250
HA10Q27D076390
HA10Q32D080250
HA10Q32D080390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

5,565.54 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 38,00 mm/LSC = 11,00 mm/RPMX = 16.000 mm2ø 16.00 mmLF = 160.00LB1 = 131.00HSK 63 - Form A/C

7,345.69 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 38,00 mm/LSC = 11,00 mm/RPMX = 8000 mm2.7ø 16.00 mmLF = 230.00LB1 = 201.00HSK 63 - Form A/C

5,565.54 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 47,50 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 8000 mm3.7ø 22.00 mmLF= 210.00LB1 = 181.00HSK 63 - Form A/C

7,345.69 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 47,50 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 5000 mm4.6ø 22.00 mmLF = 260.00LB1 = 231.00HSK 63 - Form A/C

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 47,50 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 14.000 mm5ø 22.00 mmLF = 213.00LB1 = 181.00HSK 100 - Form A/C

9,386.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 47,50 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 9000 mm5.9ø 22.00 mmLF = 263.00LB1 = 231.00HSK 100 - Form A/C

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 60,00 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 14.000 mm7.1ø 22.00 mmLF = 230.00LB1 = 198.00HSK 100 - Form A/C

9,386.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 60,00 mm/LSC = 16,00 mm/RPMX = 7000 mm10ø 22.00 mmLF = 340.00LB1 = 308.00HSK 100 - Form A/C

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 76,00 mm/LSC = 18,00 mm/RPMX = 10.000 mm10.8ø 27.00 mmLF = 390.00LB1 = 218.00HSK 100 - Form A/C

9,386.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 76,00 mm/LSC = 18,00 mm/RPMX = 5000 mm16.2ø 27.00 mmLF = 390.00LB1 = 358.00HSK 100 - Form A/C

7,753.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 80,00 mm/LSC = 20,00 mm/RPMX = 10.000 mm11.7ø 32.00 mmLF = 250.00LB1 = 218.00HSK 100 - Form A/C

9,386.00 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 80,00 mm/LSC = 20,00 mm/RPMX = 5000 mm17.6ø 32.00 mmLF = 390.00LB1 = 358.00HSK 100 - Form A/C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Kühlmittel Ja Ausführung HSK-Adapter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support