Teilenummer
|
---|
835.B-0503-A1-PF 1024 |
835.T-0503-A1-PF 1024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | work material | Groove Length (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gesamtlänge l1 / l21 | ISO-Anwendungsbereich M | ISO-Anwendungsbereich P | ISO-Anwendungsbereich K | Geometrie / Schnittkante | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 5,03 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 12 | 0.026 | 74.24 | - | P | K | PF | 39 | ||
181.43 € | 1 | auf Anfrage | 5,03 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 12 | 0.026 | 74.24 | - | P | K | PF | 39 |
Loading...
Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz H7 | Halter: Design | Neutral | Kühlschmierstoff | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | k.A. | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Art der Sortierung | Hartes Metall |
eClass-5.1 | 21010504 | Ausführung | VHM-Reibahle | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Sortiernummer | 1024 | Zolltarifgewicht Pro | 1 | Zolltarif-Artikelnummer | 82076030 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendungsbereich M
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gesamtlänge l1 / l21
ISO-Anwendungsbereich P
ISO-Anwendungsbereich K
Geometrie / Schnittkante
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften