Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
835T0802A1PF1024
Teilenummer
|
---|
835T0802A1PF1024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | work material | Groove Length (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gesamtlänge l1 / l21 | ISO-Anwendungsbereich M | ISO-Anwendungsbereich P | ISO-Anwendungsbereich K | Geometrie / Schnittkante | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.85 € | 1 | auf Anfrage | 8,02 | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 16 | 0.066 | 98.79 | - | P | K | PF | 64 |
Loading...
Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz H7 | Halter: Design | Neutral | Kühlschmierstoff | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | k.A. | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Art der Sortierung | Hartes Metall |
eClass-5.1 | 21010504 | Ausführung | VHM-Reibahle | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Sortiernummer | 1024 | Zolltarifgewicht Pro | 1 | Zolltarif-Artikelnummer | 82076030 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroReamer 835 Vollhartmetall-Reibahle, die Teilenummer ist 835T0802A1PF1024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 835T0802A1PF1024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendungsbereich M
Ausführung
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gesamtlänge l1 / l21
ISO-Anwendungsbereich P
ISO-Anwendungsbereich K
Geometrie / Schnittkante
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
835.B-0402-A1-PF 1024 |
835.B-0403-A1-PF 1024 |
835.B-0450-A1-PF 1024 |
835T0803A1PF1024 |
835T0850A1MF1024 |
835T0850A1PF1024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (mm) | work material | Groove Length (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gesamtlänge l1 / l21 | ISO-Anwendungsbereich M | ISO-Anwendungsbereich P | ISO-Anwendungsbereich K | Geometrie / Schnittkante | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 4,02 | Stahl allgemein[◯] / Gusseisen[◯] | 12 | 0.024 | 74.4 | - | P | K | PF | 39 | ||
142.15 € | 1 | auf Anfrage | 4,03 | Stahl allgemein[◯] / Gusseisen[◯] | 12 | 0.024 | 74.39 | - | P | K | PF | 39 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4,5 | Stahl allgemein[◯] / Gusseisen[◯] | 12 | 0.024 | 74.32 | - | P | K | PF | 39 | ||
205.85 € | 1 | auf Anfrage | 8,03 | Stahl allgemein[◯] / Gusseisen[◯] | 16 | 0.065 | 98.79 | - | P | K | PF | 64 | ||
205.85 € | 1 | auf Anfrage | 8.95 | Edelstahl[◯] | 20 | 0.077 | 98.72 | M | - | - | MF | 60 | ||
205.85 € | 1 | auf Anfrage | 8.95 | Stahl allgemein[◯] / Gusseisen[◯] | 20 | 0.079 | 98.72 | - | P | K | PF | 60 |