Teilenummer
|
---|
C33900040030 |
C33900050030 |
C33900050060 |
C43900040030 |
C43900040060 |
C43900050030 |
C43900050060 |
C53900040030 |
C53900050030 |
C53900050070 |
C63900040075 |
C63900050030 |
C63900050080 |
C83900050070 |
C83900050120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | Coromant Capto C3 | - | 30 | Steilkegel 40 - DIN 2080 | ||
464.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | Coromant Capto C3 | - | 30 | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
464.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | Coromant Capto C3 | - | 60 | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
442.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Steilkegel 40 - DIN 2080 | ||
442.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Steilkegel 40 - DIN 2080 | ||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
467.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.9 | Coromant Capto C5 | 30 | - | Steilkegel 40 - DIN 2080 | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.432 | Coromant Capto C5 | 30 | - | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
517.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.1 | Coromant Capto C5 | 70 | - | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
489.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | Coromant Capto C6 | - | 75 | Steilkegel 40 - DIN 2080 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.414 | Coromant Capto C6 | - | 30 | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
543.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.424 | Coromant Capto C6 | - | 80 | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
594.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | Coromant Capto C8 | - | 70 | Steilkegel 50 - DIN 2080 | ||
594.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.6 | Coromant Capto C8 | - | 120 | Steilkegel 50 - DIN 2080 |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Kühlmittel | Ja - durch das Zentrum | Ausführung | Basic-Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften