Teilenummer
|
---|
SI40QCC5090 |
SI50QCC6105 |
SI50QCC8135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Kühlmittel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,717.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 110,00 mm/DBC = 66,70 mm | 2.2 | Coromant Capto C5 | LF = 90.00 | LB1 = 70.00/LB2 = 102.00 | Ja - durch das Zentrum | ø 40,00 mm - DIN 2079 | ||
2,005.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 150,00 mm/DBC = 101,60 mm | 4.8 | Coromant Capto C 6 | LF = 105.00 | LB1 = 74.00/LB2 = 121.00 | Ja - durch das Zentrum | ø 50,00 mm - DIN 2079 | ||
2,201.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 150,00 mm/DBC = 101,60 mm | 5.9 | Coromant Capto C8 | LF = 135.00 | LB1 = 104.00/LB2 = 151.00 | Ja | ø 50,00 mm - DIN 2079 |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Basic-Halter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Kühlmittel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften