Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VB50QCC6115
Andere Designs | BD2 = 98.40 mm | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 4.3 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Coromant Capto C 6 |
Gesamtlänge l1 / l21(mm) | LF = 115.00 | Halterung: Abmessung L | LB1 = 95.00 | eClass-5.1 | 21021104 |
Kühlmittel | Ja - durch Mitte und Flansch | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilwinkliger Kegel 50 - BIG-PLUS CAT-V | Ausführung | Basic-Halter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK BIG-PLUS CAT-V auf Coromant Capto-Adapter mit Schnellwechsel, die Teilenummer ist VB50QCC6115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VB50QCC6115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften