Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXS04T098153215R7015
Teilenummer
|
---|
CXS04T098153215R7015 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Geometrie/Schneidkante | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Zolltarifliche Warennummer | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Typ einfügen | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | Innen-Ø | T098 | H | RMPX = 17°/WB = 2,55 mm/OHX = 18,00 mm | 82090020 | 0.012 | H - 1. Auswahl | - | - | - | - | - | APMX = 0.2 | 0.15 | - | 7015 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | CBN | - | - |
Loading...
Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg | Freiwinkel des Einsatzes | 6° | eClass-5.1 | 21011901 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | ohne | Anzahl der Schneidkanten | 1 | Ausführung | XS-Schneidwerkzeug |
Einsteckform | CXS* | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn XS Vollhartmetallwerkzeug zum Drehen, die Teilenummer ist CXS04T098153215R7015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXS04T098153215R7015.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterung: Dimension F
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
ISO-Anwendungsbereich M
Halterung: Abmessung L
ISO-Anwendungsbereich P
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Ausführung
work material
Selfishly
O.D./ I.D. (For Threading)
Geometrie/Schneidkante
Empfehlung des Typs
Andere Entwürfe
Zolltarifliche Warennummer
Gewicht des Zolltarifs(kg)
ISO-Anwendungsbereich H
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Typ einfügen
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXS04T098000401L1025 |
CXS04T098000401R1025 |
CXS04T098000502L1025 |
CXS04T098153715R7015 |
CXS04T098154210R7015 |
CXS04T098154215R7015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Geometrie/Schneidkante | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Zolltarifliche Warennummer | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Typ einfügen | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | CXS-T | - | RMPX = 17°/WB = 0,30 mm/OHX = 13,00 mm | 82090020 | 0.012 | - | WF = 0.20 | DMIN1 = 0.40 | LF = 27.30 | M | LU = 1.60 | APMX = 0.10 | - | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | Karbid | S | N | ||
67.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | T098 | P|M|N|S | RMPX = 17°/WB = 0,28 mm/OHX = 13,00 mm | 82090020 | 0.012 | - | - | - | - | M - 1. Auswahl | - | APMX = 0.07 | - | P - 1. Auswahl | 1025 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | Karbid | S - 1. Auswahl | N - 1. Auswahl | ||
67.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | CXS-T | - | RMPX = 17°/WB = 0,40 mm/OHX = 13,00 mm | 82090020 | 0.012 | - | WF = 0.20 | DMIN1 = 0.50 | LF = 27.30 | M | LU = 2.00 | APMX = 0.10 | - | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | Innen-Ø | T098 | H | RMPX = 17°/WB = 3,05 mm/OHX = 18,00 mm | 82090020 | 0.012 | H - 1. Auswahl | - | - | - | - | - | APMX = 0.2 | 0.15 | - | 7015 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | CBN | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | Innen-Ø | T098 | H | RMPX = 17°/WB = 3,45 mm/OHX = 13,00 mm | 82090020 | 0.012 | H - 1. Auswahl | - | - | - | - | - | APMX = 0.3 | 0.15 | - | 7015 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | CBN | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | Innen-Ø | T098 | H | RMPX = 17°/WB = 3,45 mm/OHX = 18,00 mm | 82090020 | 0.012 | H - 1. Auswahl | - | - | - | - | - | APMX = 0.3 | 0.15 | - | 7015 | DCON = 4.00 mm | T = Längsdrehen | 4 | CBN | - | - |