Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPMT09T302UM1125
Teilenummer
|
---|
CPMT09T302UM1125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Geometrie/Schneidkante | Empfehlung des Typs | Gewicht des Zolltarifs (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich M | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Art der Sorte | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.2 | P | 1125 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 11° | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 2 |
Einsteckform | CPMT* (80°) | Typ einfügen | Einseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 111 Wendeplatte zum Drehen, die Teilenummer ist CPMT09T302UM1125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPMT09T302UM1125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Empfehlung des Typs
Ausführung
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Geometrie/Schneidkante
Gewicht des Zolltarifs(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S
ISO-Anwendungsbereich M
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
ISO-Anwendungsbereich K
Art der Sorte
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
ISO-Anwendungsbereich S
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPMT 09 T3 04-PM 4235 |
CPMT 09 T3 08-PM 4235 |
CPMT 09 T3 08-UM 4235 |
CPMT09T302UM1515 |
CPMT09T304MF1125 |
CPMT09T304MF2015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Geometrie/Schneidkante | Empfehlung des Typs | Gewicht des Zolltarifs (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich M | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Art der Sorte | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 3.00 mm | PM | - | 0.004 | 09 T3 | - | 0.4 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 3.00 mm | PM | - | 0.004 | 09 T3 | - | 0.8 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.8 | P | 4235 | K | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | ||
21.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3.00 mm | UM | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.2 | P | 1515 | K | CERMET | Mittlere Bearbeitung | S | ||
18.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | - | 0.004 | 09 T3 | M | 0.4 | - | 1125 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S | ||
17.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 2.00 mm | MF | M | 0.004 | 09 T3 | M - 1. Auswahl | 0.4 | - | 2015 | K | Karbid | Oberflächenbehandlung | S |