Teilenummer
|
---|
266RG22V381A0402E1020 |
266RG22V381A0403E1020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | eClass-5.1 | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 8 TPI | - | 0.012 | - | - | - | API 60° Vollprofil V0.038R, Bundanschluss | 0° | K | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 22 05 | 1020 | P | 266-22 | API 60° Vollprofil V-0. 038R, Schulteranschluss - Außenbearbeitung | M | N | S | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall | ||
83.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 8 TPI | - | 0.012 | - | - | - | API 60° Vollprofil V0.038R, Bundanschluss | 0° | K | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 22 05 | 1020 | P | 266-22 | API 60° Vollprofil V-0. 038R, Schulteranschluss - Außenbearbeitung | M | N | S | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Pitch (for Threading)
ISO-Anwendung H
Empfehlung des Typs
Andere Entwürfe
Eckenradius RE(mm)
Ausführung
Selfishly
Number of threads (for threading)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendung K
eClass-5.1
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Typ einfügen
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften