Teilenummer
|
---|
266RG22RD01A080E1125 |
266RG22RD01A100E1125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | eClass-5.1 | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | - | 0.012 | - | P|M|K|N|S | - | API rund 60° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 22 05 | 1125 | P - erste Option | 266-22 | API rund 60° Vollprofil - Außenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall | ||
87.69 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 16 TPI | - | 0.012 | - | P|M|K|N|S | - | API rund 60° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 22 05 | 1125 | P - erste Option | 266-22 | API rund 60° Vollprofil - Außenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
ISO-Anwendung H
Andere Entwürfe
Eckenradius RE(mm)
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfehlung des Typs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendung K
eClass-5.1
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Typ einfügen
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften