Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
266LL16RN01A100M1125
Teilenummer
|
---|
266LL16RN01A100M1125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | eClass-5.1 | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14-8 TPI | - | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | Kreisförmiger Typ 30° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1125 | P - erste Option | 266-16 | Kreisförmiger Typ 30° Vollprofil - Innenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroThread 266 Wendeplatte zum Gewindedrehen, die Teilenummer ist 266LL16RN01A100M1125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 266LL16RN01A100M1125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Pitch (for Threading)
ISO-Anwendung H
Andere Entwürfe
Eckenradius RE(mm)
Ausführung
Selfishly
Number of threads (for threading)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfehlung des Typs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendung K
eClass-5.1
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Typ einfügen
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
266LG16MJ01A150E1125 |
266LG16MJ01A200E1125 |
266LG16MM01A050M1125 |
266LL16SA01F080E1135 |
266LL16SA01F100E1135 |
266LL16SA01F120E1135 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | eClass-5.1 | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 10 TPI | 1.50 mm | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | MJ 60° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1125 | P - erste Option | 266-16 | MJ 60° Vollprofil - Außenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall | ||
44.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 11 TPI | 2.00 mm | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | MJ 60° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1125 | P - erste Option | 266-16 | MJ 60° Vollprofil - Außenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall | ||
44.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 10 TPI | 0.50 mm | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | Metrisches 60° Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1125 | P - erste Option | 266-16 | Metrisches 60° Vollprofil - Außenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Abgerundete Schneidkante | Hartes Metall | ||
55.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | - | - | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | STUB ACME 29° kein Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1135 | P - erste Option | 266-16 | STUB-ACME 29° kein Vollprofil - Innenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Scharfe Schneidkante | Hartes Metall | ||
55.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14-8 TPI | - | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | STUB ACME 29° kein Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1135 | P - erste Option | 266-16 | STUB-ACME 29° kein Vollprofil - Innenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Scharfe Schneidkante | Hartes Metall | ||
55.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 26 TPI | - | 0.005 | - | P|M|K|N|S | - | STUB ACME 29° kein Vollprofil | 0° | K - erste Option | - | 21011902 | 1x Zähne / 3x Schneiden | 16 T3 | 1135 | P - erste Option | 266-16 | STUB-ACME 29° kein Vollprofil - Innenbearbeitung | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | Scharfe Schneidkante | Hartes Metall |