Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPA1108L5W4325
Teilenummer
|
---|
CPA1108L5W4325 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.012 | Leichte bis mittlere Bearbeitung | K | 0.25 - 3.00 | 0.8 | 3 | A11 | 4325 | P | 35° | - | L5W |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | Positiv 6° | eClass-5.1 | 21019107 |
Typ einfügen | Einseitiger, geschraubter Einsatz | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn Prime Wendeplatte zum Drehen, die Teilenummer ist CPA1108L5W4325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPA1108L5W4325.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPA1108L51115 |
CPA1108L52025 |
CPA1108L54325 |
CPB1108M51115 |
CPB1108M52025 |
CPB1108M54325 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.012 | Leichte bis mittlere Bearbeitung | - | 0.25 - 3.00 | 0.8 | 3 | A11 | 1115 | P | 35° | S | L5 | ||
36.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.012 | Leichte bis mittlere Bearbeitung | - | 0.25 - 3.00 | 0.8 | 3 | A11 | 2025 | - | 35° | - | L5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.012 | Leichte bis mittlere Bearbeitung | K | 0.25 - 3.00 | 0.8 | 3 | A11 | 4325 | P | 35° | - | L5 | ||
39.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.01 | Mittlere Bearbeitung | - | 0.50 - 4.00 | 0.8 | 2 | B11 | 1115 | P | 80° | S | M5 | ||
36.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 0.01 | Mittlere Bearbeitung | - | 0.50 - 4.00 | 0.8 | 2 | B11 | 2025 | - | 80° | - | M5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.01 | Mittlere Bearbeitung | K | 0.50 - 4.00 | 0.8 | 2 | B11 | 4325 | P | 80° | - | M5 |