Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXS06TH22WH6215R1025
Teilenummer
|
---|
CXS06TH22WH6215R1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Max. Schnitttiefe (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 5 TPI | - | - | - | HA = 0,92 mm / HB 0,18 mm / OHX = 17,00 mm | Whitworth 55° | CDX = 0.74 | 1025 | P | M | N | S | WH-Geometrie | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.021 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | DCON = 6.00 mm | Freiwinkel des Einsatzes | > 0° |
eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne | Anzahl der Schneidkanten | 1 |
Einsteckform | CXS* | Typ einfügen | TH = Gewindedrehen | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Großer Einsatz / Einsatzhalter | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn XS Vollhartmetallwerkzeug zum Gewindedrehen, die Teilenummer ist CXS06TH22WH6215R1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXS06TH22WH6215R1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Pitch (for Threading)
ISO-Anwendung H
Empfehlung des Typs
Ausführung
Selfishly
Number of threads (for threading)
Andere Entwürfe
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Max. Schnitttiefe(mm)
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXS06TH100VM6215R7015 |
CXS06TH125MM6215R1025 |
CXS06TH125VM6215L1025 |
CXS06TH125VM6215R1025 |
CXS06TH150MM6215R1025 |
CXS06TH27NT6215R1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Max. Schnitttiefe (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | 14 TPI | 1.00 - 1.25 mm | H - erste Option | H | HA = 0,80 mm / HB = 0,10 mm / OHX = 17,45 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.55 | 7015 | - | - | - | - | VM-Geometrie | CBN | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 10 TPI | 1.25 mm | - | - | - | Metrisch 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | MM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14 TPI | 1.25 - 1.50 mm | - | - | HA = 0,97 mm / HB = 0,13 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 14 TPI | 1.25 - 1.50 mm | - | - | HA = 0,97 mm / HB = 0,13 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 10 TPI | 1.50 mm | - | - | - | Metrisch 60° | CDX = 0.81 | 1025 | P | M | N | S | MM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 6 TPI | - | - | - | WB = 3.95 | NPT 60° | CDX = 1.00 | 1025 | P | M | N | S | NT-Geometrie | Hartes Metall |