SANDVIK CoroTurn XS Vollhartmetallwerkzeug zum Stirnstechen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXS06F1006215AL1025
CXS06F1006215AR1025
CXS06F1006215BL1025
CXS06F1006215BR1025
CXS06F1506215AL1025
CXS06F1506215BL1025
CXS06F1506215BR1025
CXS06F2006215AL1025
CXS06F2006215BL1025
CXS06F2006215BR1025
CXS06F2506215AL1025
CXS06F2506215BL1025
CXS06F2506215BR1025
CXS06F3006215AL1025
CXS06F3006215BL1025
CXS06F3006215BR1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly O.D./ I.D. (For Threading) Groove Width (For Grooving / Plunging) Andere Entwürfe Halterung: Dimension F Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Max. Schnitttiefe
(mm)

71.62 €

1 auf Anfrage Linke Hand-1.00 mmDAXIN = 4,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 2.00

71.62 €

1 auf Anfrage Rechte Hand-1.00 mmDAXIN = 4,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 2.00

71.69 €

1 auf Anfrage Linke HandAußen-Ø1.00 mmDAXIN = 4,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 2.00

71.69 €

1 auf Anfrage Rechte HandAußen-Ø1.00 mmDAXIN = 4,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 2.00

71.62 €

1 auf Anfrage Linke Hand-1.50 mmDAXIN = 3,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 3.00

71.69 €

1 auf Anfrage Linke HandAußen-Ø1.50 mmDAXIN = 3,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 3.00

71.69 €

1 auf Anfrage Rechte HandAußen-Ø1.50 mmDAXIN = 3,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 3.00

71.62 €

1 auf Anfrage Linke Hand-2.00 mmDAXIN = 2,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 4.00

71.69 €

1 auf Anfrage Linke HandAußen-Ø2.00 mmDAXIN = 2,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 4.00

71.69 €

1 auf Anfrage Rechte HandAußen-Ø2.00 mmDAXIN = 2,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 4.00

71.62 €

1 auf Anfrage Linke Hand-2.50 mmDAXIN = 1,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 5.00

71.69 €

1 auf Anfrage Linke HandAußen-Ø2.50 mmDAXIN = 1,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 5.00

71.69 €

1 auf Anfrage Rechte HandAußen-Ø2.50 mmDAXIN = 1,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 5.00

71.62 €

1 auf Anfrage Linke Hand-3.00 mmDAXIN = 0,20 mm/OHX = 18,00 mm--CDX = 6.00

71.69 €

1 auf Anfrage Linke HandAußen-Ø3.00 mmDAXIN = 0,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 6.00

71.69 €

1 auf Anfrage Rechte HandAußen-Ø3.00 mmDAXIN = 0,20 mm/OHX = 18,00 mmWF = 3.00LF = 37.30CDX = 6.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Geometrie/Schneidkante CXS-F Zolltarifliche Warennummer 82090020
Gewicht des Zolltarifs(kg) 0.021 Gewichtseinheit des Zolltarifs kg Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendungsbereich M M Eckenradius RE(mm) 0.15 eClass-5.1 21011901
Kühlmittel ohne ISO-Anwendungsbereich P P Anzahl der Schneidkanten 1
Notenschlüssel 1025 Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung DCON = 6.00 mm Ausführung XS-Schneidwerkzeug
Einsteckform CXS* Typ einfügen F = Stirnseitige Rillung Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes 6
Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung
ISO-Anwendungsbereich S S ISO-Anwendungsbereich N N Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support