Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXS07G1007230R1025
Teilenummer
|
---|
CXS07G1007230R1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 4,25 mm/OHX = 33,00 mm | 0.025 | - | WF = 3.50 | DMIN1 = 7.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 2.50 | P | 1025 | DCON = 7.00 mm | 7 | Karbid | S | N |
Loading...
Geometrie/Schneidkante | CXS-G | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 4° | eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne |
Anzahl der Schneidkanten | 1 | Ausführung | XS-Schneidwerkzeug | Einsteckform | CXS* |
Typ einfügen | G = Rillenbildung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn XS Vollhartmetallwerkzeug zum Nutenstechen, die Teilenummer ist CXS07G1007230R1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXS07G1007230R1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Empfehlung des Typs
ISO-Anwendungsbereich H
Ausführung
Selfishly
O.D./ I.D. (For Threading)
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Andere Entwürfe
Gewicht des Zolltarifs(kg)
Halterung: Dimension F
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
ISO-Anwendungsbereich M
Halterung: Abmessung L
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes
Art der Sorte
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXS04G0703016L1025 |
CXS04G0703016R1025 |
CXS04G0784220L1025 |
CXS07G1007235L1025 |
CXS07G1007235R1025 |
CXS07G1007240L1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.70 mm | - | WB = 1,95 mm/OHX = 19,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 3.00 | LF = 33.30 | M | LU = 16.00 | CDX = 0.60 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
77.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Innen-Ø | 0.70 mm | - | WB = 1,95 mm/OHX = 19,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 3.00 | LF = 33.30 | M | LU = 16.00 | CDX = 0.60 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 0.78 mm | - | WB = 2,95 mm/OHX = 23,00 mm | 0.012 | - | WF = 2.00 | DMIN1 = 4.00 | LF = 37.60 | M | LU = 20.00 | CDX = 0.80 | P | 1025 | DCON = 4.00 mm | 4 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 4,25 mm/OHX = 38,00 mm | 0.025 | - | WF = 3.50 | DMIN1 = 7.00 | LF = 57.30 | M | LU = 35.00 | CDX = 2.50 | P | 1025 | DCON = 7.00 mm | 7 | Karbid | S | N | ||
101.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | - | 1.00 mm | - | WB = 4,25 mm/OHX = 38,00 mm | 0.025 | - | - | - | - | M | - | CDX = 2.50 | P | 1025 | DCON = 7.00 mm | 7 | Karbid | S | N | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.17 mm | - | WB = 4,25 mm/OHX = 43,00 mm | 0.025 | - | WF = 3.50 | DMIN1 = 7.00 | LF = 62.70 | M | LU = 40.00 | CDX = 2.50 | P | 1025 | DCON = 7.00 mm | 7 | Karbid | S | N |