Teilenummer
|
---|
CXS05G1005230L1025 |
CXS05G1505230L1025 |
CXS05G2005230L1025 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | O.D./ I.D. (For Threading) | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Gewicht des Zolltarifs (kg) | ISO-Anwendungsbereich H | Halterung: Dimension F | Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | ISO-Anwendungsbereich M | Halterung: Abmessung L | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N | ||
1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | Innen-Ø | 1.00 mm | - | WB = 3,75 mm/OHX = 33,00 mm | 0.018 | - | WF = 2.50 | DMIN1 = 5.00 | LF = 52.30 | M | LU = 30.00 | CDX = 1.00 | P | 1025 | DCON = 5.00 mm | 5 | Karbid | S | N |
Loading...
Geometrie/Schneidkante | CXS-G | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Gewichtseinheit des Zolltarifs | kg |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 4° | eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne |
Anzahl der Schneidkanten | 1 | Ausführung | XS-Schneidwerkzeug | Einsteckform | CXS* |
Typ einfügen | G = Rillenbildung | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Empfehlung des Typs
ISO-Anwendungsbereich H
Ausführung
Selfishly
O.D./ I.D. (For Threading)
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Andere Entwürfe
Gewicht des Zolltarifs(kg)
Halterung: Dimension F
Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
ISO-Anwendungsbereich M
Halterung: Abmessung L
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes
Art der Sorte
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Optionale Eigenschaften