SANDVIK T-Max Q-Schenideinsatz zum Schlitzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
330.20-20-AA 4230
330.20-20-AA 4240
330.20-20-AA H13A
330.20-25-AA 4230
330.20-25-AA 4240
330.20-25-AA H13A
330.20-30-AA 4230
330.20-30-AA H13A
330.20-40-AA 4230
330.20-40-AA 4240
330.20-40-AA H13A
330.20-50-AA 4230
330.20-50-AA 4240
330.20-50-AA H13A
330.20-60-AA 4230
330.20-60-AA 4240
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Eckenradius RE
(mm)
ISO-Anwendungsbereich P Notenschlüssel Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes ISO-Anwendungsbereich S ISO-Anwendungsbereich N
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen2.06 mm0.19P423020--
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen2.06 mm0.19P424020--
1 5 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung2.06 mm0.19-H13A20SN
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen2.60 mm0.2P423025--
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen2.60 mm0.2P424025--
1 5 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung2.60 mm0.2-H13A25SN
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen3.12 mm0.3P423030--
1 5 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3.12 mm0.3-H13A30SN
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen4.12 mm0.3P423040--
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen4.12 mm0.3P424040--
1 5 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.12 mm0.3-H13A40SN
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen5.12 mm0.37P423050--
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen5.12 mm0.37P424050--
1 5 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung5.12 mm0.37-H13A50SN
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen6.12 mm0.37P423060--
1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen6.12 mm0.37P424060--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Geometrie/Schneidkante AA Zolltarifliche Warennummer 82090020
Gewicht des Zolltarifs(kg) 0.008 Gewichtseinheit des Zolltarifs kg Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendungsbereich M M eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 1
Einsteckform 330* Typ einfügen Einsatz für Q-Cut Abstechfräser ISO-Anwendungsbereich K K
Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Abstechschneiden
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support