SANDVIK-Zylinderschaft auf Coromant EH-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE10A10SS030
AE10A12SS025
AE10A12SS030
AE10A16CE055
AE10A16CE065
AE10A16CS055
AE10A16CS065
AE12A12SS030
AE12A12SS045
AE12A16CE065
AE12A16CE075
AE12A16CS065
AE12A16CS075
AE16A16SS030
AE16A16SS045
AE16A19CE065
AE16A19CE075
AE16A19CS065
AE16A19CS075
AE20A19SS030
AE20A19SS045
AE20A25CE060
AE20A25CE080
AE20A25CS060
AE20A25CS080
AE25A25SS035
AE25A25SS045
AE25A32CE085
AE25A32CS075
AE25A32SE065
AE25A32SS065
AEH10A092SH100
AEH10A092SH120
AEH10A092SS080
AEH10A10SH100
AEH12A12SH120
AEH16A16SH130
AEH16A25CS065
AEH20A19SH160
AEH20A187SH150
AEH20A187SH190
AEH20A187SS110
AEH25A25SH185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Anzahl Waren Zolltarifgewicht
(kg)
Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm
(mm)
Halterung: Abmessung L eClass-5.1 Einsatzsitz oder Kupplungsgröße Ausführung Coolant

165.15 €

1 5 Arbeitstage -846610380.047-9.52-21010508E10--

175.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-12.7-21010508E10--

175.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-12.7-21010508E10--

822.85 €

1 5 Arbeitstage -846610380.406-15.88-21010508E10--

923.69 €

1 5 Arbeitstage -846610380.48-15.88-21010508E10--

274.77 €

1 5 Arbeitstage -846610380.193-15.88-21010508E10--

308.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.193-15.88-21010508E10--

175.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-12.7-21010508E12--

206.08 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-12.7-21010508E12--

923.69 €

1 5 Arbeitstage -846610380.553-15.88-21010508E12--

1,055.23 €

1 5 Arbeitstage -846610380.676-15.88-21010508E12--

308.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.193-15.88-21010508E12--

352.23 €

1 5 Arbeitstage -846610380.3-15.88-21010508E12--

206.08 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-15.88-21010508E16--

241.15 €

1 5 Arbeitstage -846610380.1-15.88-21010508E16--

1,011.38 €

1 5 Arbeitstage -846610380.406-19.05-21010508E16--

1,161.92 €

1 5 Arbeitstage -846610380.48-19.05-21010508E16--

337.62 €

1 5 Arbeitstage -846610380.31-19.05-21010508E16--

387.31 €

1 5 Arbeitstage -846610380.31-19.05-21010508E16--

226.54 €

1 5 Arbeitstage -846610380.193-19.05-21010508E20--

266.00 €

1 5 Arbeitstage -846610380.3-19.05-21010508E20--

986.54 €

1 5 Arbeitstage -846610380.48-25.4-21010508E20--

1,262.77 €

1 5 Arbeitstage -846610380.553-25.4-21010508E20--

328.85 €

1 5 Arbeitstage -846610380.562-25.4-21010508E20--

420.92 €

1 5 Arbeitstage -846610380.7-25.4-21010508E20--

247.00 €

1 5 Arbeitstage -846610380.31-25.4-21010508E25--

292.31 €

1 5 Arbeitstage -846610380.4-25.4-21010508E25--

1,368.00 €

1 5 Arbeitstage -846610381-31.75-21010508E25--

456.00 €

1 5 Arbeitstage -846610381.2-31.75-21010508E25--

1,199.92 €

1 5 Arbeitstage -846610381-31.75-21010508E25--

400.46 €

1 5 Arbeitstage -846610380.8-31.75-21010508E25--

923.69 €

1 5 Arbeitstage -846693600.1LF = 100.009.2-21010903E10Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

923.69 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 2.00 mm846693600.637LF = 120.009.2LSC = 117.0021010903E10Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

308.38 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 9.20 mm846693600.034LF = 80.009LB1 = 80.0021010508E10Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

923.69 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 20.00 mm846693600.11LF = 100.009.5LSC = 79.0021010903E10Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

923.69 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 25.00 mm846693600.24LF = 120.0012.7LSC = 84.0021010903E12Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 35.00 mm846693600.41LF = 130.0015.9LSC = 94.0021010903E16Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

369.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 15.40 mm846693600.559LF = 165.1025.4LB1 = 57.2021010508E16Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

1,156.08 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 45.00 mm846693600.73LF = 160.0019.1LSC = 114.0021010903E20Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

1,201.38 €

1 5 Arbeitstage -846693600.65LF = 150.0118.7-21010903E20Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

1,537.54 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 3.00 mm846693600.092LF = 190.0018.7LSC = 186.0021010903E20Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

400.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 18.70 mm846693600.225LF = 110.0018LB1 = 110.0021010508E20Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

1,283.23 €

1 5 Arbeitstage LB1 = 65.00 mm846693601.48LF = 185.0025.4LSC = 119.0021010903E25Adapter für ZylinderschäfteJa - durch das Zentrum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fräserdurchmesser Dc(mm) Nicht verfügbar Zolltarifgewichtseinheit kg Schneidewerkzeug: Montageart Gerader Schaft
Anwendung Fräsen Zubehör Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, Adapter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support