Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4DNIOK60CI
Teilenummer
|
---|
C4DNIOK60CI |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 11.8 | LPR = 131,00 mm / WF = 90,00 mm | WF = 85.00 | Okuma CBI OK60B - ø 60,00 mm | OAW = 143.00 | OAH = 98.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Angetriebener Werkzeughalter |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Angetriebene Werkzeughalter für Okuma-Maschinen, die Teilenummer ist C4DNIOK60CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4DNIOK60CI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C3DNIOK55AE |
C3DNIOK55AI |
C4DNEOK60AE |
C4DNEOK60AI |
C6DNEOK80AI |
C6DNIOK80AI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,472.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.8 | LPR = 99,00 mm / WF = 65,00 mm | WF = 67.00 | Okuma CBI OK55B - ø 55,00 mm | OAW = 125.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
9,713.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.9 | LPR = 99,00 mm / WF = 65,00 mm | WF = 67.00 | Okuma CBI OK55B - ø 55,00 mm | OAW = 126.00 | OAH = 86.00 | Coromant Capto C3 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.6 | - | LF = 54.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - nur externe Einspeisung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.9 | - | LF = 60.00 | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | OAW = 120.00 | OAH = 97.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
9,250.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.4 | - | LF = 85.00 | Okuma CBI OK80A - ø 80,00 mm | OAW = 160.00 | OAH = 130.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) | ||
12,950.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.6 | LPR = 181,00 mm / WF = 125,00 mm | WF = 104.00 | Okuma CBI OK80A - ø 80,00 mm | OAW = 190.00 | OAH = 130.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - interne und externe Zuführung (80 bar) |