Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4TLIMSD
Teilenummer
|
---|
C4TLIMSD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 3.1 | LPR = 59,00 mm / LF = 35,00 mm | WF = 14.00 | MS-D | OAW = 89.00 | OAH = 90.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Manuelle Spanneinheit für Mori Seiki Maschinen, die Teilenummer ist C4TLIMSD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4TLIMSD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C4TLEMS60A |
C4TLEMS60ADT |
C4TLEMS60AYT |
C4TREMS40A |
C4TREMS40ADT |
C4TREMS40AYT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 6.2 | - | - | Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm | - | 80 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
3,376.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.7 | - | - | Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm | - | 80 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
3,712.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.48 | - | - | Mori Seiki CBI 60A - ø 60,00 mm | - | 80 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 3 | - | - | Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm | - | 75 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
3,376.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.3 | - | - | Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm | 134 | 75 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
3,712.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.8 | - | - | Mori Seiki CBI 40A - ø 40,00 mm | - | 72 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne |