SANDVIK HSK auf Coromant EH-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392410EH10020100
392410EH10025115
392410EH4010040
392410EH4012043
392410EH4016048
392410EH4020045
392410EH5010047
392410EH5012050
392410EH5016055
392410EH5020052
392410EH5025057
392410EH6310049
392410EH6310062
392410EH6312051
392410EH6312068
392410EH6316056
392410EH6316078
392410EH6320053
392410EH6320091
392410EH6325059
392410EH6325105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fräserdurchmesser Dc
(mm)
Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm
(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße

726.38 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar1002.34HSK 100E20

793.62 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar1152.53HSK 100E25

437.00 €

1 5 Arbeitstage -400.206HSK 40E10

463.31 €

1 5 Arbeitstage -430.211HSK 40E12

545.15 €

1 5 Arbeitstage -480.226HSK 40E16

600.69 €

1 5 Arbeitstage -450.23HSK 40E20

458.92 €

1 5 Arbeitstage -470.41HSK 50E10

486.69 €

1 5 Arbeitstage -500.412HSK 50E12

572.92 €

1 5 Arbeitstage -550.427HSK 50E16

629.92 €

1 5 Arbeitstage -520.431HSK 50E20

686.92 €

1 5 Arbeitstage -570.464HSK 50E25

482.31 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar490.68HSK 63E10

482.31 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar620.695HSK 63E10

513.00 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar510.683HSK 63E12

513.00 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar680.71HSK 63E12

603.62 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar560.698HSK 63E16

603.62 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar780.76HSK 63E16

663.54 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar530.702HSK 63E20

663.54 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar910.85HSK 63E20

723.46 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar590.738HSK 63E25

723.46 €

1 5 Arbeitstage Nicht verfügbar1051.03HSK 63E25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Waren 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg Schneidewerkzeug: Montageart HSK-Aufnahme
eClass-5.1 21021104 Ausführung HSK-Adapter Anwendung Fräsen Zubehör
Typ des Schneidwerkzeugs CoroMill 316, HSK-Adapter Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Coolant Ja - durch das Zentrum

Technischer Support