Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C6TREOK80A
Teilenummer
|
---|
C6TREOK80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,234.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 13.7 | LF = 86.00 mm | WF = 24.00 | Okuma CBI OK80A - ø 80,00 mm | OAW = 206.00 | OAH = 134.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Handspanneinheit für Okuma-Maschinen, die Teilenummer ist C6TREOK80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C6TREOK80A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C4TLEOK60ADT |
C4TLEOK60AYT |
C4TLEOKA |
C6TRIOK80A |
C6TRIOKF |
C8TLIOK80A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,881.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.4 | - | - | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 70 | 160 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
4,269.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.8 | - | - | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 65 | 149 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.6 | - | WF = 8.00 | OK-A - gerade | 108 | OAH = 90.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
3,234.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 15.4 | LPR = 137,00 mm / WF = 30,00 mm | LF = 95.00 | Okuma CBI OK60B - ø 60,00 mm | OAW = 170.00 | OAH = 134.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch | ||
2,695.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 14 | - | LF = 50.00 | OK-F - gewinkelt | 131 | OAH = 140.00 | Coromant Capto C6 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
3,516.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 17.9 | LPR = 145,00 mm / WF = 38,00 mm | LF = 95.00 | Okuma CBI OK60B - ø 60,00 mm | OAW = 178.00 | OAH = 134.00 | Coromant Capto C8 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch |