Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4TLIOKB
Teilenummer
|
---|
C4TLIOKB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 58,00 mm / LF = 30,00 mm | WF = 12.00 | OK-B - gerade | OAW = 102.00 | OAH = 89.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Handspanneinheit für Okuma-Maschinen, die Teilenummer ist C4TLIOKB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4TLIOKB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C4TLEOK60ADT |
C4TLEOK60AYT |
C4TLEOKA |
C4TREOK55A |
C4TREOK55ADT |
C4TREOK60A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,881.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7.4 | - | - | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 70 | 160 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
4,269.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.8 | - | - | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 65 | 149 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.6 | - | WF = 8.00 | OK-A - gerade | 108 | OAH = 90.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,426.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.2 | - | - | Okuma CBI OK55A - ø 55,00 mm | 141 | 50 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
3,881.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.9 | - | - | Okuma CBI OK55A - ø 55,00 mm | 182 | 50 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne | ||
2,426.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.6 | - | - | Okuma CBI OK60A - ø 60,00 mm | 130 | 95 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ohne |