Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm (mm) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.419 | - | 30 | E10 | - | ||
482.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.44 | - | 30 | E10 | - | ||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.423 | - | 30 | E12 | - | ||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.45 | - | 30 | E12 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.44 | - | 30 | E16 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.439 | - | 30 | E16 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.48 | - | 30 | E16 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.5 | - | 30 | E16 | - | ||
663.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.443 | - | 30 | E20 | - | ||
663.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.52 | - | 30 | E20 | - | ||
663.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.59 | - | 30 | E20 | - | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.477 | - | 30 | E25 | - | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.591 | - | 30 | E25 | - | ||
482.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.065 | - | 40 | E10 | - | ||
482.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.08 | - | 40 | E10 | - | ||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.069 | - | 40 | E12 | - | ||
513.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.1 | - | 40 | E12 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.086 | - | 40 | E16 | - | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.15 | - | 40 | E16 | - | ||
663.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.111 | - | 40 | E20 | - | ||
663.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.24 | - | 40 | E20 | - | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.125 | - | 40 | E25 | - | ||
723.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.42 | - | 40 | E25 | - | ||
482.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | LB1 = 13,20 mm/LB2 = 22,00 mm/LB3 = 44,00 mm/BD3 =46,00 mm/BHTA2 = 75°/BHTA3 = 0° | 0.418 | LF = 44.00 | 30 | E10 | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | auf Anfrage | LB1 = 13,00 mm/LB2 = 24,00 mm/LB3 = 51,00 mm/BD3 =63,00 mm/BHTA2 = 75°/BHTA3 = 0° | 1.064 | LF = 51.00 | 40 | E10 | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | auf Anfrage | LB1 = 10,00 mm/LB2 = 27,60 mm/LB3 = 35,00 mm/LB4 = 57,00 mm/BD3 = 14,10 mm/BD4 = 46,00 mm/BHTA2 = 8°/BHTA3 = 75° | 0.43 | LF = 57.00 | 30 | E10 | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | auf Anfrage | LB1 = 10,00 mm/LB2 = 28,30 mm/LB3 = 38,00 mm/LB4 = 65,00 mm/BD3 = 14,30 mm/BD4 = 63,00 mm/BHTA2 = 8°/BHTA3 = 75° | 1.07 | LF = 65.00 | 40 | E10 | Ja - durch das Zentrum |
Loading...
Anzahl Waren | 84669360 | Fräserdurchmesser Dc(mm) | Nicht verfügbar | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Schneidewerkzeug: Montageart | Steilkegel MAS-BT403 | eClass-5.1 | 21021104 | Anwendung Fräsen | Zubehör |
Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, Adapter | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm(mm)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften