Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-SBB-25-MZ-ST50
Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht(kg) | 15.5 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Mazak Slant Turn 50 |
Gesamtlänge l1 / l21(mm) | 80.01 | Halterung: L-Maß | 145.9992 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | ø 60.00 mm |
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Bohrstangenhalter | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Mazak Revolverschnittstelle zu zylindrischem Schaftadapter, die Teilenummer ist A-SBB-25-MZ-ST50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SBB-25-MZ-ST50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften